M12 MAGNETICS X.CODED STRAIGHT POE 10 GB
Artikel nr.: 21 03 381 2825
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 MAGNETICS X.CODED STRAIGHT POE 10 GB
Artikel nr.: 21 03 381 2825
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | Magnetics |
PushPull | |
Element | PCB-adapter |
Specification | med integrerad transformator |
Rak | |
inkl. chassihus | |
Power over Ethernet (PoE+) | |
till frontinstallation |
Förbindningsmetod | Ytmonteringsteknik (SMT) |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | X-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
PushPull |
Märkström | 0,8 A |
---|---|
Märkspänning | 57 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Låsmutter |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C (under ytmonteringslödning max. +245 °C) |
Isättningskraft | 30 N |
Urtagningskraft | 30 N |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Process Sensitivity Level (PSL) | R7 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-075 |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Mässing |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-109 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 23 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140228931 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa