M12 Cat6A receptacle strai. female front
Artikel nr.: 21 03 381 2813
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 Cat6A receptacle strai. female front
Artikel nr.: 21 03 381 2813
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | PushPull |
Element | PCB-adapter |
Specification | Rak |
inkl. chassihus | |
till frontinstallation |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | X-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
PushPull |
Märkström | 0,5 A |
---|---|
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 0,8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
Överspänningskategori | III |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Låsmutter |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-109 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 25 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140138285 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa