M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE
Artikel nr.: 21 41 000 0002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE
Artikel nr.: 21 41 000 0002
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Tillbehörstyp | Skyddslock |
Tillbehörsbeskrivning | till honkontaktinsatser |
med slinga |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 3,1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39235090 |
GTIN | 5713140236547 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa