M12-ACC-NUT
Artikel nr.: 21 41 000 0011
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-ACC-NUT
Artikel nr.: 21 41 000 0011
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Låsmutter |
Tillbehörsbeskrivning | M14,5 x 1 |
Skruvnyckelstorlek | 15 |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 0,77 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140236585 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa