LOKK Han 8U
Artikel nr.: 09 36 003 5401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
LOKK Han 8U
Artikel nr.: 09 36 003 5401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® Ex |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till kabelkåpor |
Metall | |
Med fästband | |
Med tätning |
Storlek | 3 A |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Detaljer | för installerade hon-kontaktinsatser |
Detaljer | OBSERVERA! Får endast användas med Han® Ex kåpor och chassihus! |
Begränsande temperatur | -20 ... +40 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 Med kabelförskruvning |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 5015 (himmelsblå) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Stål |
Yta (låsning) | Förzinkad |
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
Naftalen |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 29 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140054738 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa