LOCKINSATS TILL DIN-KÅPA
Artikel nr.: 09 06 000 9988
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
LOCKINSATS TILL DIN-KÅPA
Artikel nr.: 09 06 000 9988
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tillbehörstyp | Kontaktinsatt till chassihus med skal |
Tillbehörsbeskrivning | 2x Ø11 |
Lämplig för skalchassihus D 20/2 |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | RAL 7032 (stengrå) |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP nummer | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
California Proposition 65 ämnen | Innehåller ej |
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140010291 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa