LÖDHYLSA GDS A-FC
Artikel nr.: 09 06 000 6420
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
LÖDHYLSA GDS A-FC
Artikel nr.: 09 06 000 6420
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Kontakttyp | Lödkontakt |
Kontakter för | DIN 41612 Typ D |
DIN 41612 Typ E | |
DIN 41612 Typ F | |
DIN 41612 Typ 2F | |
DIN 41612 Typ F9 | |
DIN 41612 Typ MH 24+7 |
Kön | Honkontakt |
---|---|
Tillverkningsprocess | Pressade kontakter |
Leveransomfattning | Individuell kontakt |
Prestandanivå | 1 |
---|---|
enligt IEC 60603-2 | |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Ni Förbindningssida | |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 60603-2 (komplementär) |
---|
Förpackningsmått | 1.250 |
---|---|
Nettovikt | 0,439 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140009332 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa