Keystone Patch panel, loaded
Artikel nr.: 20 82 405 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Keystone Patch panel, loaded
Artikel nr.: 20 82 405 0001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | preLink® |
Element | Kopplingspanel |
Storlek | Keystone-version |
---|---|
Fäste | I 19“-rack enl. IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1) |
Leveransomfattning | 24 preLink® RJ45 keystone jack |
24 terminalmodulinsatser till AWG 22/23 | |
24 buntband |
Överföringsegenskaper | Kat. 6 Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Vibrationshållfast | 5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Stöthållfasthet | 5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Material (kontaktinsats) | Stålplåt |
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
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1.607,2 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140135727 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa