Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
---|
Version | ||
---|---|---|
Version | Topp-/sidoingång | Topp-/sidoingång |
Dragavlastning | Med kabelklämmor | Med kabelklämmor |
Låsningstyp | Låsbyglar eller låsskruvar | Låsbyglar eller låsskruvar |
Kabelingång | 4x | 4x |
Avskiljbar | Ja | Ja |
2 delar | Ja | Ja |
Antal kabelgenomföringar | 4 | 4 |
Specifikationer och godkännanden | ||
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
Tekniska egenskaper | ||
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Nettovikt | 38,3 g | 40 g |
GTIN | 5713140011090 | 5713140011113 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 | 85389099 |
Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
Förpackningsmått | 10 | 10 |
Materialprestanda | ||
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7032 (stengrå) | RAL 7032 (stengrå) |
Kina RoHS | e | e |
ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
Material (tillbehör) | Termoplast|Förstärkt med glasfiber | Termoplast|Förstärkt med glasfiber |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
Identifiering | ||
Identifiering | Typ F|Typ H|Typ MH | Typ F|Typ H|Typ MH |
Tillbehörstyp | Skalchassihus | Skalchassihus |
Serier med kabelkåpor/chassihus | DIN 41612 | DIN 41612 |
Kategori | Tillbehör | Tillbehör |
Tillbehörsbeskrivning | 15 mm | 20 mm |