KÅPA GDS A-F
Artikel nr.: 09 06 000 9957
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identifiering | Typ E |
Typ F | |
Typ H | |
Typ MH | |
Tillbehörstyp | Öppen kabelkåpa |
Version | Topp-/sidoingång |
---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
---|---|
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | RAL 7032 (stengrå) |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
---|
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 20,6 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140010161 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa