KÅPA D-SUB 25 POL
Artikel nr.: 09 67 025 0442
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Locket kan skruvas fast |
Storlek | D-Sub 3 |
---|---|
Version | Toppingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Kabelklämma |
Låsningstyp | Med korta låsskruvar Gänga 4-40 UNC |
2 delar | Ja |
Avskiljbar | Ja |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm Kabelklämskruv |
---|---|
0,25 Nm Lockskruv | |
0,4 Nm Låsskruv | |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP30 |
Kabeldiameter | 3.5 ... 11 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
Längd | 35,9 mm |
Bredd | 53,2 mm |
Höjd | 15,2 mm |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | |
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
ECHA SCIP nummer | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 17 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140091566 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Föregående
Nästa