Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
---|
Version | ||
---|---|---|
Version | Toppingång | Toppingång |
Skärmning | Skärmade | |
Låsningstyp | Med korta låsskruvar Gänga 4-40 UNC | Med korta låsskruvar Gänga 4-40 UNC |
Storlek | D-Sub 3 | D-Sub 3 |
Kabelingång | 1x | 1x |
Kabelfixering | Kabelklämma | Kabelklämma |
Avskiljbar | Ja | Ja |
2 delar | Ja | Ja |
Antal kabelgenomföringar | 1 | 1 |
Tekniska egenskaper | ||
Kabeldiameter | 3.5 ... 11 mm | 3.5 ... 11 mm |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP30 | IP30 |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm Kabelklämskruv|0,25 Nm Lockskruv|0,4 Nm Låsskruv | 0,25 Nm Kabelklämskruv|0,25 Nm Lockskruv|0,4 Nm Låsskruv |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C | -20 ... +90 °C |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.213,00 | 27.440.213,00 |
Nettovikt | 17 g | 0,01 g |
GTIN | 5713140091566 | 5713140091573 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 | 85389099 |
Ursprungsland | Kina | Kina |
Förpackningsmått | 1 | 1 |
Materialprestanda | ||
Bredd | 53,2 mm | 53,2 mm |
Längd | 35,9 mm | 35,9 mm |
ECHA SCIP nummer | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Metalliserad | |
Kina RoHS | 50 | 50 |
ELV status | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast | Termoplast |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly|6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly|6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Ja | Ja |
Höjd | 15,2 mm | 15,2 mm |
Identifiering | ||
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Locket kan skruvas fast | Locket kan skruvas fast |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus | Skalchassihus |
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub | D-Sub |
Kategori | Kabelkåpor/chassihus | Kabelkåpor/chassihus |