InduCom 9 MVB interface PL1, M3, Spl ma
Artikel nr.: 66 63 009 5034 170
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
InduCom 9 MVB interface PL1, M3, Spl ma
Artikel nr.: 66 63 009 5034 170
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Element | Bussgränssnitt |
Specification | MVB/WTB-gränssnitt |
Förbindningsmetod | Burklämsförbindning |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | D-Sub 1 |
Antal kontakter | 9 |
Version | Toppingång |
Antal kabelgenomföringar | 2 |
Kabelingång | 2x |
Låsningstyp | Insexskruv Gänga M3 |
Leveransomfattning | Blindplåt |
Krimpfläns | |
Krimphylsa |
Ledararea | 0.08 ... 0.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 20 |
Märkspänning | < 50 V AC |
< 75 V DC | |
Avskalningslängd | 5 ... 6 mm |
Åtdragningsmoment | ≤0,4 Nm Låsskruv |
≤0,3 Nm Lockskruv | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP40 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Med beläggning |
Längd | 61,7 mm |
Bredd | 31,6 mm |
Höjd | 14,8 mm |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 90 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140216426 |
ETIM | EC001132 |
eCl@ss | 27.440.302,00 |
Föregående
Nästa