ICC20-4/3-MI-CRT
Artikel nr.: 19 59 020 0701
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
ICC20-4/3-MI-CRT
Artikel nr.: 19 59 020 0701
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING ICC |
Element | Kontaktinsatser |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | 20 |
Antal kontakter | 8 |
Antal signalkontakter | 3 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE-kontakt |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 0,14 ... 2,5 mm² Signal |
---|---|
1,5 ... 10 mm² Power | |
Märkström (signal) | 10 A |
Märkspänning (signal) | 250 V |
Nominell impulsspänning (signal) | 4 kV |
Föroreningsgrad (signal) | 3 |
Märkström (kraft) | 40 A |
Märkspänning ledare-jord (kraft) | 400 V |
Märkspänning ledare-ledare (kraft) | 690 V |
Nominell impulsspänning (kraft) | 6 kV |
Föroreningsgrad (kraft) | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Avskalningslängd | 11 mm Han® C: 10 mm² |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 14,8 g |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140490536 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Föregående
Nästa