ICC20 27D-FI-CRT
Artikel nr.: 19 59 020 2802
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
ICC20 27D-FI-CRT
Artikel nr.: 19 59 020 2802
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING ICC |
Element | Kontaktinsatser |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Storlek | 20 |
Antal kontakter | 28 |
Antal signalkontakter | 27 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE-kontakt |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Märkström | 10 A |
Märkspänning | 300 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,019 kg |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140400542 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Föregående
Nästa