Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,2M
Artikel nr.: 33 27 243 2000 008
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,2M
Artikel nr.: 33 27 243 2000 008
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Connector 1 | Har-link male IDC 10P conn assy kit Show details |
---|---|
Connector 2 | Har-link male IDC 10P conn assy kit Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | har-link® |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | har-link® |
Kontaktdon 2 | har-link® |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Kablage 1:1 |
Kabellängd | 2 m |
---|---|
Antal kärnor | 10 |
Ledarstruktur | 10x AWG 30 |
Material (kabel) | PVC |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 93,5 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140245839 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa