Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
Artikel nr.: 09 45 200 1560
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
Artikel nr.: 09 45 200 1560
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kontaktinsatser |
Storlek | 3 A |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 24,42 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140059511 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa