Han cover for docking frame 24B
Artikel nr.: 09 14 024 5701
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han cover for docking frame 24B
Artikel nr.: 09 14 024 5701
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Dammskyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till Han-Modular® dockningsram i plast |
Storlek | 24 B |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (tillbehör) | Termoplast |
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
Specifikationer | EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 18 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192423 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa