Han-Yellock cover for housing
Artikel nr.: 11 12 600 5451
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Yellock cover for housing
Artikel nr.: 11 12 600 5451
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Yellock® |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till bärarkabelkåpor |
Med fästband | |
Termoplast |
Storlek | Han-Yellock® 60 |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Upplåsnings-/låsningstemperatur | -10 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (tätning) | NBR |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 40,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140110458 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa