Han PushPull SCRJ POF metal
Artikel nr.: 09 35 241 0401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PushPull SCRJ POF metal
Artikel nr.: 09 35 241 0401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | SCRJ |
Element | Kontaktdonssatser |
Specification | AIDA överensstämmelse |
PROFINET-identifiering: PROFINET O-Plug SCRJ | |
1 mm POF | |
Funktioner | Intuitiv låsmekanism |
Skärmning | Oskärmad |
---|---|
Antal kontakter | 2 |
Låsningstyp | PushPull |
Detaljer | När ett PROFINET system installeras, observera installationsanvisningarna för PROFINET. |
Leveransomfattning | inkl. chassihus, SCRJ-kontaktinsats och POF-kontakter |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2,2 mm |
---|---|
Hylsdiameter | 2,5 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Kabeldiameter | 6.5 ... 9.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
Material (O-ring) | NBR |
Material (kabeltätning) | TPE |
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
REACH SVHC ämnen | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Bly | |
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Kopplingsyta | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 81 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85367000 |
GTIN | 5713140054387 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa