Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Artikel nr.: 09 35 221 0401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Artikel nr.: 09 35 221 0401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | RJ45 |
Element | Kontaktdonssatser |
Specification | AIDA överensstämmelse |
Funktioner | Intuitiv låsmekanism |
Verktygslös installation ute på fältet |
Förbindningsmetod | IDC-terminering |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 4 |
Låsningstyp | PushPull |
Detaljer | När ett PROFINET system installeras, observera installationsanvisningarna för PROFINET. |
Leveransomfattning | inkl. chassihus och hankontaktinsats |
Ledararea | 0,22 ... 0,32 mm² Flertrådig |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Massiv | |
Ledararea [AWG] | AWG 24/7 ... AWG 22/7 Flertrådig |
AWG 23/1 ... AWG 22/1 Massiv | |
Ledare ytterdiameter | ≤ 1,6 mm |
Märkström | 1,75 A |
Märkspänning | 50 V |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Klämintervall | 6.5 ... 9.5 mm |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
---|---|
Sn över Ni Förbindningssida | |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
Material (O-ring) | NBR |
Material (kabeltätning) | TPE |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Kopplingsyta | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 50 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140053960 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa