Han PP V14 SCRJ plug metal w/o SC
Artikel nr.: 09 35 241 0402
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PP V14 SCRJ plug metal w/o SC
Artikel nr.: 09 35 241 0402
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | SCRJ |
Element | Kontaktdonssatser |
Specification | AIDA överensstämmelse |
Funktioner | Intuitiv låsmekanism |
Skärmning | Oskärmad |
---|---|
Antal kontakter | 2 |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | inkl. chassihus och SCRJ-kontaktinsats |
Utan kontakter |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Kabeldiameter | 6.5 ... 9.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
Material (O-ring) | NBR |
Material (kabeltätning) | TPE |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Kopplingsyta | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 62,04 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140054394 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa