Han PP SCRJ Genderchanger
Artikel nr.: 09 35 241 0501
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PP SCRJ Genderchanger
Artikel nr.: 09 35 241 0501
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | SCRJ |
Element | Könsomkopplare |
Specification | AIDA överensstämmelse |
Funktioner | Intuitiv låsmekanism |
Skärmning | Oskärmad |
---|---|
Antal kontakter | 2 |
Fäste | Väggmontering med 2 skruvar a typ M3 |
Låsningstyp | PushPull |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 hopkopplat tillstånd |
IP67 hopkopplat tillstånd |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
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
Specifikationer | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Kopplingsyta | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 110 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140054424 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Föregående
Nästa