Han-Modular Twin hood top entry M25
Artikel nr.: 19 14 002 0401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Modular Twin hood top entry M25
Artikel nr.: 19 14 002 0401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® Twin |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Hood |
Storlek | Modular Twin |
---|---|
Version | Top entry |
Kabelingång | 1x M25 |
Låsningstyp | Single locking lever |
Detaljer | Rated voltage ≤630 V |
Rated impulse voltage ≤6 kV | |
Pollution degree 3 | |
For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING. |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7037 (dust grey) |
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
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 57.4 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140124295 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa