Han-Modular ECO coupler IP20, without PE
Artikel nr.: 09 14 001 0722
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Modular ECO coupler IP20, without PE
Artikel nr.: 09 14 001 0722
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® ECO |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabel-till-kabel-chassihus |
Storlek | Modular ECO |
---|---|
Version | Toppingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Låsningstyp | Snäpplåsning |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Kabeldiameter | 3 ... 14.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7032 (stengrå) |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 33,44 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019102 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa