Han-Modular ECO base panel PE
Artikel nr.: 09 14 001 0321
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Modular ECO base panel PE
Artikel nr.: 09 14 001 0321
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® ECO |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Bulkhead mounted housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | With PE identification (pin 1 = PE) |
Storlek | Modular ECO |
---|---|
Låsningstyp | Snap-in latches |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7032 (pebble grey) |
Material (tätning) | NBR |
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
California Proposition 65 ämnen | Naphthalene |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 14.26 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019010 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa