Han M Protect Cover Die Cast for Hood PG
Artikel nr.: 09 37 003 5401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han M Protect Cover Die Cast for Hood PG
Artikel nr.: 09 37 003 5401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® M |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till kabelkåpor |
Metall | |
Med fästband |
Storlek | 3 A |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Detaljer | för installerade hon-kontaktinsatser |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (tätning) | FPM |
---|---|
Material (låsning) | Rostfritt stål |
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
Krav fastställt med risknivåer | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 29,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140055261 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa