Han M Protect Cover Die Cast
Artikel nr.: 09 37 016 5405
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han M Protect Cover Die Cast
Artikel nr.: 09 37 016 5405
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® M |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
till ytmonterade chassihus | |
till kabel till kabel chassihus | |
Metall | |
Med fästband |
Storlek | 16 B |
---|---|
Låsningstyp | Dubbla låsbyglar |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
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
Krav fastställt med risknivåer | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 64,3 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140055773 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa