Han INOX E-St 3A-AK-QB-gasket
Artikel nr.: 19 44 003 5421
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han INOX E-St 3A-AK-QB-gasket
Artikel nr.: 19 44 003 5421
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-INOX® |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till kabelkåpor |
Metall | |
Med fästband (ögla) |
Storlek | 3 A |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Detaljer | för installerade hon-kontaktinsatser eller för installerad Han-Brid® kontaktinsats |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (tätning) | FPM |
---|---|
Material (låsning) | Rostfritt stål |
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
Naftalen |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 35 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140132016 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa