Han-INOX® 24B-C-DL-seal
Artikel nr.: 19 44 024 5402
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-INOX® 24B-C-DL-seal
Artikel nr.: 19 44 024 5402
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-INOX® |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till kabelkåpor |
Metall | |
Med fästband (ögla) |
Storlek | 24 B |
---|---|
Låsningstyp | Dubbla låsbyglar |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Omålad |
---|---|
Material (tätning) | FPM |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
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
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,01 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140829442 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa