Han High Temp 24B-agg-QB
Artikel nr.: 09 62 824 0391
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han High Temp 24B-agg-QB
Artikel nr.: 09 62 824 0391
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® High Temp |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Typ | Låg konstruktion |
Storlek | 24 B |
---|---|
Låsningstyp | Dubbla låsbyglar |
Begränsande temperatur | -40 ... +200 °C Med Han® komponenter för höga temperaturer |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Oöverdragen |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Omålad |
Material (tätning) | FPM |
Färg (tätning) | Röd |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 170,11 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140074231 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa