Han High Temp 10B-HSM-2xM32
Artikel nr.: 19 62 810 0292
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han High Temp 10B-HSM-2xM32
Artikel nr.: 19 62 810 0292
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® High Temp |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Ytmonterat chassihus |
Typ | Hög konstruktion |
Storlek | 10 B |
---|---|
Version | Sidoingång |
Antal kabelgenomföringar | 2 |
Kabelingång | 2x M32 |
Låsningstyp | Dubbla låsbyglar |
Begränsande temperatur | -40 ... +200 °C Med Han® komponenter för höga temperaturer |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Oöverdragen |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Omålad |
Material (tätning) | FPM |
Färg (tätning) | Röd |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 357,3 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140132689 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa