Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard
Artikel nr.: 09 40 011 5411
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard
Artikel nr.: 09 40 011 5411
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
till panelgenomföring chassihus | |
Med fästband (ögla) |
Storlek | SP1 |
---|---|
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Detaljer | Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V. |
Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984. |
Åtdragningsmoment (skruvlås) | 6 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 72 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140399624 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa