Han HC650 screw insulation cover
Artikel nr.: 09 40 000 9819
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HC650 screw insulation cover
Artikel nr.: 09 40 000 9819
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identifiering | 650 |
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR VarioShell |
Tillbehörstyp | Skyddslock |
Tillbehörsbeskrivning | till kabelskor |
Märkspänning | 4.000 V |
---|---|
Nominell impulsspänning | 18 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | II |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (tillbehör) | Polykarbonat (PC) |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP nummer | a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be |
California Proposition 65 ämnen | Innehåller ej |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 37 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140322691 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa