Han F+B cover-HTE blue
Artikel nr.: 09 15 513 5411
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han F+B cover-HTE blue
Artikel nr.: 09 15 513 5411
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till kabelkåpor |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
---|---|
Detaljer | Rengöring: För rengöring med högtryckstvätt rekommenderas ett rengöringsavstånd på > 30 cm för att undvika mekaniska skador på kontaktdonets utvändiga delar. |
Dragavlastning:En lämplig dragavlastning krävs för att F+B-kontaktdonet kan motstå kraften som kommer av maskinens dagliga rengöring. DIN VDE 0100-520: 2013-06 definierar kraftavlastningen för ett kontaktdon som funktion av kabelns ytterdiameter. |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 låst tillstånd |
IP6K9K enligt ISO 20653 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polypropen |
---|---|
Ytans grovhet | ≤ 1,12 µm |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Blå |
Material (tätning) | Silikon |
Färg (tätning) | Blå |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | HB |
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
EG1935/2004 | överensstämmelse |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Godkännanden | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1520 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 13,9 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192331 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa