Han F+B Hybrid female
Artikel nr.: 09 15 512 3102
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han F+B Hybrid female
Artikel nr.: 09 15 512 3102
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 12 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal signalkontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 4 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
4x M12 för dataelement | |
inkl. Ethernet-element |
Ledararea | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Märkström (signal) | 10 A |
Märkspänning (signal) | 250 V |
Nominell impulsspänning (signal) | 4 kV |
Föroreningsgrad (signal) | 3 |
Märkström (kraft) | 20 A |
Märkspänning (kraft) | 400 V |
Nominell impulsspänning (kraft) | 6 kV |
Föroreningsgrad (kraft) | 3 |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 3.000 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 23,8 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140186736 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa