Han F+B 5E SMC MI SCT 0,75 - 2,5 mm²
Artikel nr.: 09 15 505 2601
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han F+B 5E SMC MI SCT 0,75 - 2,5 mm²
Artikel nr.: 09 15 505 2601
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Förbindningsmetod | Screw termination |
---|---|
Kön | Male |
Med ledarskydd | Yes |
Antal kontakter | 5 |
PE-kontakt | Yes |
Ledararea | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 600 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Silver plated |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 24.7 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140186767 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Föregående
Nästa