Han F+B 17D SMC FI CRT
Artikel nr.: 09 15 517 3101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han F+B 17D SMC FI CRT
Artikel nr.: 09 15 517 3101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 17 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Märkström | 10 A |
Märkspänning | 400 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 3.000 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 15,87 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140186750 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa