Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
Artikel nr.: 19 41 000 5132
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
Artikel nr.: 19 41 000 5132
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® |
Tillbehörstyp | Reducerad tätningskontaktinsats |
Storlek | M32 |
---|---|
Klämintervall | 9 ... 14 mm |
Färg (tillbehör) | RAL 9005 (jetsvart) |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 4,25 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140130531 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Föregående
Nästa