Produktkategori:
Rektangulära kontaktdon
Tillbehör
Filter
Produkter 37
Relevance
Locking levers, Size: 6/10/16/24 B, Double locking lever
Han-Eco Mod.-plastic lever
Artikel nr.: 19 41 000 5201
Reduction seal insert, Clamping range: 9 ... 14 mm, RAL 9005 (jet black)
Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
Artikel nr.: 19 41 000 5132
Cable gland, M32, Clamping range: 13 ... 21 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), Wrench size: 36
Han-Eco cable gland M32
Artikel nr.: 19 41 000 5131
Cable gland, M40, Clamping range: 16 ... 28 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), Wrench size: 46
Han-Eco cable gland M40
Artikel nr.: 19 41 000 5141
Cable gland, M20, Clamping range: 6 ... 13 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), Wrench size: 24
Han-Eco Cable gland M20
Artikel nr.: 19 41 000 5111
Reduction seal insert, Clamping range: 12 ... 20 mm, RAL 9005 (jet black)
Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40
Artikel nr.: 19 41 000 5142
Cable gland, M25, Clamping range: 9 ... 17 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), Wrench size: 29
Han-Eco Cable gland M25
Artikel nr.: 19 41 000 5121
Profile gasket, Size: 10 B, FPM, RAL 7001 (silver-grey)
Han-Eco Mod.10-profile seal-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9952
Locking levers, Size: 10/16/24 B, Double locking lever
Han-Eco 10/16/24B-Double lever
Artikel nr.: 19 43 000 5221
Profile gasket, Size: 10 B, NBR, Black
Han-Eco Mod.10-profile seal-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9902
Flange gasket, Size: 06 B, NBR, Black
Han-Eco Mod.6-flange gasket-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9801
Locking levers, Size: 10 B, Single locking lever
Han-Eco 10B-Single lever
Artikel nr.: 19 43 000 5228
Flange gasket, Size: 10 B, NBR, Black
Han-Eco Mod.10-flange gasket-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9802
Flange gasket, Size: 24 B, NBR, Black
Han-Eco 24B-Gasket
Artikel nr.: 19 43 000 9804
Locking levers, Size: 24 B, Single locking lever
Han-Eco 24B-Single lever
Artikel nr.: 19 43 000 5230
Profile gasket, Size: 16 B, NBR, Black
Han-Eco Mod.16-profile seal-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9903
Locking levers, Size: 06 B, Single locking lever
Han-Eco 6B-Single lever
Artikel nr.: 19 43 000 5222
Flange gasket, Size: 16 B, NBR, Black
Han-Eco 16B-Gasket
Artikel nr.: 19 43 000 9803
Flange gasket, Size: 10 B, NBR, Black
Han-Eco 10B-Gasket
Artikel nr.: 19 43 000 9802
Locking levers, Size: 16 B, Single locking lever
Han-Eco 16B-Single lever
Artikel nr.: 19 43 000 5229
Flange gasket, Size: 06 B, FPM, RAL 7001 (silver-grey)
Han-Eco Mod.6-flange gasket-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9851
Profile gasket, Size: 06 B, NBR, Black
Han-Eco Mod.6-profile seal-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9901
Locking levers, Size: 16 A, Single locking lever
Han-Eco 16A-Single lever
Artikel nr.: 19 46 000 5202
Profile gasket, Size: 24 B, NBR, Black
Han-Eco Mod.24-profile seal-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9904
Flange gasket, Size: 24 B, NBR, Black
Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9804
PE Multiple ground connection, Up to 8 contacts
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
Artikel nr.: 19 41 000 9999
Flange gasket, Size: 06 B, NBR, Black
Han-Eco 6B-Gasket
Artikel nr.: 19 43 000 9801
Flange gasket, Size: 24 B, FPM, RAL 7001 (silver-grey)
Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9854
Profile gasket, Size: 24 B, FPM, RAL 7001 (silver-grey)
Han-Eco Mod.24-profile seal-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9954
Locking levers, Size: 6/10/16/24 B, Double locking lever
Han-Eco Mod.-plastic lever, grey
Artikel nr.: 19 41 000 5202
Flange gasket, Size: 16 B, FPM, RAL 7001 (silver-grey)
Han-Eco Mod.16 flange gasket-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9853
Locking levers, Size: 10 A, Single locking lever
Han-Eco 10A-Single lever
Artikel nr.: 19 46 000 5201
Flange gasket, Size: 16 B, NBR, Black
Han-Eco Mod.16 flange gasket-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9803
Profile gasket, Size: 16 A, NBR, Black
Han-Eco 16A gasket
Artikel nr.: 19 46 000 9997
Profile gasket, Size: 06 B, FPM, RAL 7001 (silver-grey)
Han-Eco Mod.6-profile seal-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9951
Profile gasket, Size: 16 B, FPM, RAL 7001 (silver-grey)
Han-Eco Mod.16-profile seal-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9953
Flange gasket, Size: 10 B, FPM, RAL 7001 (silver-grey)
Han-Eco Mod.10-flange gasket-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9852
37 (av 37)