Han-Eco Mod.24-profile seal-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9904
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco Mod.24-profile seal-HBM
Artikel nr.: 19 41 000 9904
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® Modular |
Tillbehörstyp | Profilpackning |
Storlek | 24 B |
---|
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Färg (tätning) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 5,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140130654 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Föregående
Nästa