Han-Eco Mod.24-C-f. HTE/HSE
Artikel nr.: 19 41 024 5406
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco Mod.24-C-f. HTE/HSE
Artikel nr.: 19 41 024 5406
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® Modular |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till kabelkåpor |
Storlek | 24 B |
---|---|
Låsningstyp | Dubbla låsbyglar |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Antal upprepade låsningar | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Förstärkt med glasfiber | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (tätning) | NBR |
Färg (tätning) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (låsning) | Polyamid (PA) |
Förstärkt med glasfiber | |
Färg (låsning) | RAL 9005 (jetsvart) |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) | V-0 |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon | |
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 98,3 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140131224 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa