Han-Eco 24B-Gasket
Artikel nr.: 19 43 000 9804
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco 24B-Gasket
Artikel nr.: 19 43 000 9804
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® B |
Tillbehörstyp | Flänspackning |
Storlek | 24 B |
---|
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Färg (tätning) | Svart |
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
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 9,8 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140191129 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Föregående
Nästa