Han EMC/B 24B CP f SL
Artikel nr.: 09 62 824 5406
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han EMC/B 24B CP f SL
Artikel nr.: 09 62 824 5406
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® EMC/B |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
till ytmonterade chassihus | |
Termoplast |
Storlek | 24 B |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP66 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Grå |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP nummer | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
California Proposition 65 ämnen | Innehåller ej |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 32,9 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140570566 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa