Han B Protect Cover Die Cast
Artikel nr.: 09 30 716 5422
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han B Protect Cover Die Cast
Artikel nr.: 09 30 716 5422
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® B |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till kabelkåpor |
Metall | |
Med fästband |
Storlek | 16 B |
---|---|
Låsningstyp | Dubbla låsbyglar |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Ja |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Polykarbonat (PC) |
Rostfritt stål | |
Färg (låsning) | RAL 9005 (jetsvart) |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) | V-0 |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP nummer | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 105,24 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140048768 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa