Han A Protect Cover
Artikel nr.: 09 20 010 5425
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han A Protect Cover
Artikel nr.: 09 20 010 5425
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han A® |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
till ytmonterade chassihus | |
till kabel till kabel chassihus | |
Metall | |
Med fästband |
Storlek | 10 A |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7037 (dammgrå) |
Material (tätning) | NBR |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(b)/6(b)-II: Bly som ett legeringsämne i aluminium innehållande upp till 0,4 volymprocent blyvikt/bly som ett legeringsämne i aluminium för maskinbearbetning med en blyandel på upp till 0,4 volymprocent |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 56 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140039568 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa