Han 6EMC/B-HTE-HC-SL-M25
Artikel nr.: 19 62 806 0456
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 6EMC/B-HTE-HC-SL-M25
Artikel nr.: 19 62 806 0456
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® EMC/B |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Typ | Hög konstruktion |
Storlek | 6 B |
---|---|
Version | Toppingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x M25 |
Låsningstyp | Individuell låsbygel (på kabelkåpan) |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Oöverdragen |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Omålad |
Material (låsning) | Polykarbonat (PC) |
Rostfritt stål | |
Färg (låsning) | RAL 7037 (dammgrå) |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) | V-0 |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | CE |
DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 150 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140171664 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa