Han 6 HPR Cover
Artikel nr.: 09 40 006 5411
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 6 HPR Cover
Artikel nr.: 09 40 006 5411
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
till ytmonterade chassihus |
Storlek | 6 B |
---|---|
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Åtdragningsmoment (skruvlås) | 4 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 120 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140057371 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa