Han 3HPR Cover toggle W black chrome
Artikel nr.: 09 40 003 5402
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 3HPR Cover toggle W black chrome
Artikel nr.: 09 40 003 5402
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
till ytmonterade chassihus | |
Med fästband |
Storlek | 3 A |
---|---|
Låsningstyp | Växlingslåsning (toggle) |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Svart krombeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
RoHS | ej överensstämmande |
ELV status | ej överensstämmande |
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
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 49 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140057135 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa