Han 3A-metal cover with seal
Artikel nr.: 09 20 003 5432
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 3A-metal cover with seal
Artikel nr.: 09 20 003 5432
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han A® |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
till ytmonterade chassihus | |
Metall | |
Med tätning |
Storlek | 3 A |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Detaljer | för installerade hon-kontaktinsatser eller för installerad Han-Brid® kontaktinsats |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP44 |
IP65 / IP67 med tätningsskruv 09 20 000 9918 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 12 |
Material (tätning) | NBR |
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
Naftalen |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 21 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140191778 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa